10072981
10996
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,2064 € |
| 5000 - 24999 | 0,0983 € |
| 25000 + | 0,0933 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 22.2 mm |
|---|---|
| D | 0.874 in |
| H | 0.472 in |
| H | 12.0 mm |
| L | 0.217 in |
| L | 5.5 mm |
| Medida de la rosca | 3/8 in - 19 BSP/GAS |
| Tipo | 2 |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar