10071663
10651
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,1892 € |
| 5000 - 24999 | 0,0901 € |
| 25000 + | 0,0856 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.646 in |
|---|---|
| D | 16.4 mm |
| H | 0.579 in |
| H | 14.7 mm |
| L | 0.165 in |
| L | 4.2 mm |
| Medida de la rosca | 1/8 in - 18 BSP/GAS |
| Tipo | 2 |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar