Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una popular serie de tapones protectores paralelos con diseño de lengüeta. Diseñado para una protección efectiva durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. Estos tapones tienen una lengüeta integrada que permite su extracción rápida y sin esfuerzo, sin necesidad de herramientas adicionales.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTLLPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | L | D | h | d | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1233 € - 0,1919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
|
||
| 0,1945 € - 0,3026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2105 € - 0,3275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
3.366 in
85.5 mm
|
|
|
||
| 0,2234 € - 0,3476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
3.819 in
97.0 mm
|
|
|
||
| 0,2324 € - 0,3616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.39 in
111.5 mm
|
|
|
||
| 0,0285 € - 0,0444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,0293 € - 0,0455 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,0701 € - 0,1091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,0801 € - 0,1246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,0967 € - 0,1505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.476 in
37.5 mm
|
|
|
||
| 0,11 € - 0,1712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
||
| 0,1308 € - 0,2035 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
||
| 0,1474 € - 0,2293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.094 in
53.2 mm
|
|
|
||
| 0,1533 € - 0,2385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.378 in
60.4 mm
|
|
|
||
| 0,1564 € - 0,2434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|
||
| 0,1727 € - 0,2687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.677 in
68.0 mm
|
|
|
||
| 0,0634 € - 0,0987 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
|
||
| 0,0867 € - 0,135 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,2148 € - 0,3341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
|
||
| 0,0263 € - 0,0409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi

Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar