Menu Search

Tapones de obturación 17.5 mm PVC Negro

Este tapón de obturación está fabricado en PVC negro y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 50 ºC. Es ideal para obturar bordes afilados de paneles metálicos y ofrecer un buen acabado.
Referencia de Essentra:

10090435

Número de pieza del fabricante:

15511

1130 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,1948 €
10000 - 49999 0,0927 €
50000 + 0,0881 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

194,80 €

1000 x 0,1948 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 15.9 mm
h 1.2 mm
D 17.5 mm
H 7.1 mm
d2 15.9 mm
Material PVC
Color Negro
Estilo de fijación Ajustable a presión
Forma del cabezal Abovedadas
Tipo de orificio Redonda
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros