10090183
15171
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 150 - 1499 | 1,0385 € |
| 1500 - 7499 | 0,4945 € |
| 7500 + | 0,4698 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 43.0 mm |
|---|---|
| d1 | 1.693 in |
| h | 0.063 in |
| h | 1.6 mm |
| D | 1.72 in |
| D | 43.7 mm |
| H | 8.2 mm |
| H | 0.323 in |
| d2 | 38.2 mm |
| d2 | 1.504 in |
| Material | GTP |
| Color | Negro |
| Estilo de fijación | Ajustable a presión |
| Forma del cabezal | Abovedadas |
| Tipo de orificio | Redonda |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar