10090169
15168
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 200 - 1999 | 1,0324 € |
| 2000 - 9999 | 0,4916 € |
| 10000 + | 0,467 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 1.394 in |
|---|---|
| d1 | 35.4 mm |
| h | 3.1 mm |
| h | 0.122 in |
| D | 1.504 in |
| D | 38.2 mm |
| H | 7.15 mm |
| H | 0.281 in |
| d2 | 1.24 in |
| d2 | 31.5 mm |
| Material | GTP |
| Color | Negro |
| Estilo de fijación | Ajustable a presión |
| Forma del cabezal | Abovedadas |
| Tipo de orificio | Redonda |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar