Menu Search

Tapones de obturación 18.7 mm GTP Negro

Este tapón de obturación está fabricado en termoplástico (TPE/TPV) y puede soportar un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 95 ºC. El tapón es resistente al ácido y se utiliza para proteger de los bordes afilados y acabar los orificios abiertos en paneles con un grosor de 1,6 mm.
Referencia de Essentra:

10090077

Número de pieza del fabricante:

15157

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,268 €
5000 - 24999 0,1276 €
25000 + 0,1212 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

134,00 €

500 x 0,268 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 15.5 mm
h 1.6 mm
D 18.7 mm
H 5.6 mm
d2 12.7 mm
Material GTP
Color Negro
Estilo de fijación Ajustable a presión
Forma del cabezal Abovedadas
Tipo de orificio Redonda
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros