Menu Search

Tapones de obturación 44.3 mm Goma de Silicona Negro

This push in cable blanking plug is made of black Silicone rubber that is IP67. It is designed as a protective cover for cable gland mounting holes. It is fitted with a pull tab for an easy grip to remove. The design fits standard Metric and PG sizes.
Referencia de Essentra:

10304822

Número de pieza del fabricante:

551849

928 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 1,1823 €
1000 + 1,1231 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

236,46 €

200 x 1,1823 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 44.3 mm
d1 22.8 mm
d2 22.8 mm
L1 1.0 mm
L2 2.0 mm
Material Goma de Silicona
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros