Menu Search

Tapones de obturación 31.8 mm Goma de Silicona Negro

This push in cable blanking plug is made of black Silicone rubber that is IP67. It is designed as a protective cover for cable gland mounting holes. It is fitted with a pull tab for an easy grip to remove. The design fits standard Metric and PG sizes.
Referencia de Essentra:

10304808

Número de pieza del fabricante:

551847

840 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,517 €
2500 + 0,4912 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

258,50 €

500 x 0,517 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 31.8 mm
d1 15.4 mm
d2 16.2 mm
L1 1.0 mm
L2 2.0 mm
Material Goma de Silicona
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros