Los tapones de ventilación están diseñados para sellar las aberturas, al tiempo que permiten una ventilación controlada. Ideal para su uso en aplicaciones en las que se producen variaciones de presión o temperatura, como en las industrias del automóvil, electrónica y manufacturera. Estos tapones ofrecen un ajuste seguro para evitar la entrada o salida de aire, humedad y contaminantes. Tienen una función de ventilación integrada que las hace esenciales para la igualación de la presión y el control de la temperatura.Ofrecen una solución fiable para sellar las aberturas y regular el flujo de aire.Diseñados con funciones de ventilación integradas que permiten una ventilación controlada a la vez que mantienen un sellado fiable. Material: Acero inoxidable, PA Color: Natural, Blanco, Negro, Gris, Latón Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | H | L | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,679 € - 5,7229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Negro
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 32,5068 € - 47,9032 € | 237 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 6,901 € - 10,1661 € | 318 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 4,4809 € - 6,9702 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 3,6788 € - 5,7225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 18,8672 € - 29,3489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 3,679 € - 5,7229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 2,6279 € - 4,0879 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2,664 € - 4,144 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 2,331 € - 3,626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Negro
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 6,901 € - 10,1661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 3,0659 € - 4,7692 € | 45 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Negro
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 6,7053 € - 9,8633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1,0376 € - 1,0913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 4,8489 € - 5,104 € | 44 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 9,8056 € - 10,3226 € | 80 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
Gris
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,7053 € - 9,8633 € | 290 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 7,8898 € - 11,6225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 2,331 € - 3,626 € | 86 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Negro
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 2,8548 € - 4,4407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar