Menu Search

Tapones de obturación con respiradero

En stock

Los tapones de ventilación están diseñados para sellar las aberturas, al tiempo que permiten una ventilación controlada. Ideal para su uso en aplicaciones en las que se producen variaciones de presión o temperatura, como en las industrias del automóvil, electrónica y manufacturera. Estos tapones ofrecen un ajuste seguro para evitar la entrada o salida de aire, humedad y contaminantes. Tienen una función de ventilación integrada que las hace esenciales para la igualación de la presión y el control de la temperatura.Ofrecen una solución fiable para sellar las aberturas y regular el flujo de aire.Diseñados con funciones de ventilación integradas que permiten una ventilación controlada a la vez que mantienen un sellado fiable. Material: Acero inoxidable, PA Color: Natural, Blanco, Negro, Gris, Latón Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color H L d Tipo Compra
4,4809 € - 6,9702 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
39,1489 € - 60,8982 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
M20
Natural
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
14,6689 € - 22,8182 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.3 mm
M4
Natural
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
32,5068 € - 47,9032 € 237 En stock
60.0 mm
M40
Negro
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
6,7053 € - 9,8633 € 123 En stock
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,679 € - 5,7229 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
Negro
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
4,4809 € - 6,9702 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
6,7053 € - 9,8633 € 139 En stock
17.0 mm
M12
Gris
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
7,3954 € - 10,9159 € 90 En stock
24.0 mm
M16
Gris
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € 490 En stock
24.0 mm
M20
Negro
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
2,1645 € - 3,367 € 1722 En stock
17.0 mm
M12
Negro
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
6,901 € - 10,1661 € 400 En stock
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
6,901 € - 10,1661 € 200 En stock
24.0 mm
M12
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
2,8548 € - 4,4407 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
16,2204 € - 17,0708 € 14 En stock
17.0 mm
M12
Latón
13.0 mm
6.0 mm
4
10,5482 € - 11,1075 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
M20
Gris
21.6 mm
10.0 mm
3
0,6715 € - 0,7061 € 20 En stock
30.0 mm
Gris
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
1,044 € - 1,0979 € 3372 En stock
50.0 mm
Blanco
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
7,8898 € - 11,6225 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M20
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
  • de 5
Tapón de obturación con respiradero 1350 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236741

Rango de precios
6,9702 € - 4,4809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M20 6.0 mm PA Natural

10237120

Rango de precios
60,8982 € - 39,1489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M4 3.1 mm Acero inoxidable Natural

10237083

Rango de precios
22,8182 € - 14,6689 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
Tapón de obturación con respiradero 300 L/H (70 mbar) M40 18.0 mm PA Negro

10236895

Rango de precios
47,9032 € - 32,5068 €

Niveles de existencias
237 En stock
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M40
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236772

Rango de precios
9,8633 € - 6,7053 €

Niveles de existencias
123 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Negro

10236857

Rango de precios
5,7229 € - 3,679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 1350 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236819

Rango de precios
6,9702 € - 4,4809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236574

Rango de precios
6,9702 € - 4,4809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236536

Rango de precios
9,8633 € - 6,7053 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 450 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Gris

10236734

Rango de precios
10,9159 € - 7,3954 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Negro

10236697

Rango de precios
6,9702 € - 4,4809 €

Niveles de existencias
490 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Negro

10236659

Rango de precios
3,367 € - 2,1645 €

Niveles de existencias
1722 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236611

Rango de precios
10,1661 € - 6,901 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 450 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

10236796

Rango de precios
10,1661 € - 6,901 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Tapón de obturación con respiradero 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Gris

10236710

Rango de precios
4,4407 € - 2,8548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M12 6.0 mm Acero inoxidable Latón

10207161

Rango de precios
17,0708 € - 16,2204 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material
    Acero inoxidable
Tapón de obturación con respiradero IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

10207123

Rango de precios
11,1075 € - 10,5482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Gris

10124888

Rango de precios
0,7061 € - 0,6715 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero Termoestabilizado PA Blanco

10124925

Rango de precios
1,0979 € - 1,044 €

Niveles de existencias
3372 En stock
Atributos
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Tapón de obturación con respiradero 25 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

10236635

Rango de precios
11,6225 € - 7,8898 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20