Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.
Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | HD | D | Color | Material | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 En stock |
|
|
Blanco
|
PA
|
|
|
|||
| 0,9364 € - 2,0699 € | 500 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 10000 En stock |
|
|
Negro
|
PA
|
|
|
|||
| 0,3698 € - 0,8175 € | 10300 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Blanco
|
PA
|
|
|
|||
| 10261835 | 3500 En stock |
|
|
Negro
|
PA
|
|
|
||
| 0,395 € - 0,4165 € | 3337 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,2583 € - 0,2723 € | 96 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 2000 En stock |
|
|
Blanco
|
PA
|
|
|
|||
| 0,5568 € - 1,2308 € | 107 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1881 € - 0,198 € | 2991 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Blanco
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 10261811 | 4570 En stock |
|
|
Negro
|
PA
|
|
|
||
| 33 En stock |
|
|
Negro
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1448 € - 0,1524 € | 26398 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,5033 € - 1,1127 € | 2098 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 360 En stock |
|
|
Negro
|
PA
|
|
|
|||
| 0,3698 € - 0,8175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1908 € - 0,2008 € | 100 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Blanco
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2016 € - 0,2122 € | 1184 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Blanco
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
| 0,3003 € - 0,3164 € | 2690 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
|
Blanco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar