Menu Search

Tapones de obturación 17.0 mm PA Negro

Este tapón de cierre firme de nylon está diseñado para insertarse en grosores de chapa de metal estándar. Esta pieza proporciona una forma limpia y fácil de cerrar el cableado opcional o los orificios de acceso a la producción. La gama está fabricada para ser compatible con todos los diámetros de orificio y grosores de panel estándar del sector.
Referencia de Essentra:

10163016

Número de pieza del fabricante:

PGM-13

10000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2094 €
5000 + 0,199 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

209,40 €

1000 x 0,2094 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 17.0 mm
d1 12.9 mm
H 8.0 mm
HD 12.9 mm
Color Negro
Material Nylon
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros