Menu Search

Tapones de obturación 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Blanco

Este tapón de obturación de tipo cúpula está hecho de nylon negro y estabilizado por calor según la norma UL94 -V2 para ajustarse a un grosor de panel de 3,2 mm. Fácil de introducir en los orificios del panel para obturarlos y proteger de los bordes afilados. El perfil está diseñado con un respiradero abierto para favorecer la ventilación.
Referencia de Essentra:

10308912

Número de pieza del fabricante:

62MP0750W

12936 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1923 €
5000 + 0,1827 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

192,30 €

1000 x 0,1923 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 23.2 mm
d1 19.0 mm
H 10.3 mm
HD 19.0 mm
Color Blanco
Material Nylon 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros