Menu Search

Tapones de obturación 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Blanco

Este tapón de obturación de tipo cúpula está hecho de nylon negro y estabilizado por calor según la norma UL94 -V2 para ajustarse a un grosor de panel de 6,4 mm. Fácil de introducir en los orificios del panel para obturarlos y proteger de los bordes afilados. El perfil está diseñado con un respiradero abierto para favorecer la ventilación.
Referencia de Essentra:

10261897

Número de pieza del fabricante:

466880

2397 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 2,185 €
1000 - 4999 1,0405 €
5000 + 0,9883 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

218,50 €

100 x 2,185 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 42.4 mm
d1 38.1 mm
H 14.3 mm
HD 38.1 mm
Color Blanco
Material Nylon
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros