Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.
Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Forma del cabezal | h | Color | H | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0792 € - 0,088 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,4322 € - 0,4553 € | 1300 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 1,6404 € - 1,7266 € | 787 En stock |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natural
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,1472 € - 0,1552 € | 9948 En stock |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Negro
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,1093 € - 0,1214 € | 59240 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
| 0,085 € - 0,188 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,1047 € - 0,1103 € | 4500 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,1634 € - 0,1816 € | 5190 En stock |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Natural
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,3127 € - 0,3294 € | 15300 En stock |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| 0,214 € - 0,4732 € | 101 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,1174 € - 0,1304 € | 350 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Natural
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,2279 € - 0,24 € | 6700 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,1202 € - 0,1264 € | 96470 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
Abovedadas
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negro
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,1093 € - 0,1214 € | 254692 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
3
|
||
| 0,043 € - 0,0952 € | 30030 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
2
|
||
| 0,1056 € - 0,1114 € | 26819 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 1,4735 € - 1,5508 € | 850 En stock |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 2,5995 € - 2,7361 € | 1175 En stock |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natural
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,1125 € - 0,1182 € | 52200 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 11948 En stock |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar