Menu Search

Tapones de extracción rápida

En stock

Los tapones de cierre rápido proporcionan un sellado seguro para las mangueras. Permanecen unidos durante su uso. Diseñados como racores macho para las series ISO A e ISO B. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta 135 C.Racores macho para las series ISO A e ISO B.Proporcionan una gran protección contra la suciedad, la humedad y la corrosión y evitan fugas.Pueden soportar temperaturas de -40 C a 135 C. Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1182

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Serie Color D Medidas d Estándar de rosca Compra
1,1466 € - 1,2071 € 736 En stock
ISO A
Amarillo
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
1,4208 € - 1,4952 € 145 En stock
ISO B
Rojo
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,8231 € - 0,8666 € 548 En stock
ISO B
Rojo
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1466 € - 1,2071 € 866 En stock
ISO B
Rojo
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
10293652 0,7487 € - 0,7877 € 150 En stock
ISO A
Rojo
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4208 € - 1,4952 € 598 En stock
ISO B
Amarillo
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,7487 € - 0,7877 € 450 En stock
ISO B
Amarillo
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Solicite el plazo de entrega aquí
ISO A
Verde
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,7738 € - 0,8143 € 600 En stock
ISO B
Amarillo
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,4208 € - 1,4952 € 300 En stock
ISO A
Rojo
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
Solicite el plazo de entrega aquí
ISO B
Verde
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7738 € - 0,8143 € 446 En stock
ISO A
Azul
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Solicite el plazo de entrega aquí
ISO A
Verde
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Solicite el plazo de entrega aquí
ISO A
Verde
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
0,8231 € - 0,8666 € 174 En stock
ISO A
Amarillo
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7487 € - 0,7877 € 231 En stock
ISO B
Azul
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8231 € - 0,8666 € 600 En stock
ISO A
Rojo
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,8231 € - 0,8666 € 300 En stock
ISO B
Amarillo
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7487 € - 0,7877 € Solicite el plazo de entrega aquí
ISO B
Verde
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
300 En stock
ISO A
Verde
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
  • de 2
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Amarillo

10293782

Rango de precios
1,2071 € - 1,1466 €

Niveles de existencias
736 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Rojo

10293744

Rango de precios
1,4952 € - 1,4208 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Medidas
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Rojo

10293720

Rango de precios
0,8666 € - 0,8231 €

Niveles de existencias
548 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida Rojo ISO B

10293737

Rango de precios
1,2071 € - 1,1466 €

Niveles de existencias
866 En stock
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida;Rojo;ISO A

10293652

Rango de precios
0,7877 € - 0,7487 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Amarillo

10293843

Rango de precios
1,4952 € - 1,4208 €

Niveles de existencias
598 En stock
Atributos
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Medidas
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Amarillo

10293805

Rango de precios
0,7877 € - 0,7487 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Verde

10293881


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Amarillo

10293812

Rango de precios
0,8143 € - 0,7738 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Rojo

10293690

Rango de precios
1,4952 € - 1,4208 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Medidas
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Verde

10293928


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Azul

10293966

Rango de precios
0,8143 € - 0,7738 €

Niveles de existencias
446 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida Verde ISO A

10293850


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Verde

10293898


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Medidas
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Amarillo

10293775

Rango de precios
0,8666 € - 0,8231 €

Niveles de existencias
174 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Azul

10294000

Rango de precios
0,7877 € - 0,7487 €

Niveles de existencias
231 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Rojo

10293676

Rango de precios
0,8666 € - 0,8231 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Amarillo

10293829

Rango de precios
0,8666 € - 0,8231 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO B TPE Verde

10293904

Rango de precios
0,7877 € - 0,7487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Tapón de extracción rápida ISO A TPE Verde

10293867


Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE