Menu Search

Tapón de extracción rápida ISO B TPE Verde

Este tapón antipolvo macho de fácil liberación es un accesorio adecuado para taponar las series ISO A e ISO B. Esta diseñado para permanecer sujeto a la manguera. Ofrece una protección excelente contra suciedad, humedad y corrosión. Este accesorio está hecho de TPE/TPV verde.
Referencia de Essentra:

10293935

Número de pieza del fabricante:

499794

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 37.0 mm
d 32.7 mm
Estándar de rosca ISO B
Serie ISO B
Material TPE
Color Verde
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros