Menu Search

Tapón con lengüeta lateral (DO) 29.0 mm (DE) 21.5 mm PEBD Natural Acalanado

Este tapón estriado de PEBD con extracción lateral tiene un reborde continuo de sellado y una lengüeta lateral de 31,0 mm de ancho reforzada. Se adapta a las roscas M22 x 1,5 y tiene un diámetro de cabeza de 29,0 mm.
Referencia de Essentra:

10258309

Número de pieza del fabricante:

465631

6899 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1813 €
1250 + 0,1724 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

45,33 €

250 x 0,1813 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
HD 29.0 mm
OD 21.5 mm
Medida de la rosca M22 x 1;5
Estándar de rosca Métrica
Tipo 2
Material PEBD
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros