Menu Search

Tapón con lengüeta lateral (DO) 29.5 mm (DE) 21.7 mm PEBD Natural Abarrilado

Este tapón cilíndrico de PEBD con extracción lateral tiene un reborde continuo de sellado y una lengüeta lateral de 31,0 mm de ancho reforzada. Se adapta a las roscas M22 x 1,5 y tiene un diámetro de cabeza de 29,5 mm.
Referencia de Essentra:

10258293

Número de pieza del fabricante:

465630

176759 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1432 €
1250 + 0,1357 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

35,80 €

250 x 0,1432 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
HD 29.5 mm
OD 21.7 mm
Medida de la rosca M22 x 1;5
Estándar de rosca Métrica
Tipo 1
Material PEBD
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros