Menu Search

Tapón con lengüeta lateral (DO) 21.0 mm (DE) 13.1 mm PEBD Natural Acalanado

Este tapón estriado de PEBD con extracción lateral tiene un reborde continuo de sellado y una lengüeta lateral de 26,0 mm de ancho reforzada. Se adapta a las roscas M14 x 1,5 y tiene un diámetro de cabeza de 21,0 mm.
Referencia de Essentra:

10258262

Número de pieza del fabricante:

465627

11230 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1582 €
2500 + 0,1502 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

79,10 €

500 x 0,1582 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
HD 21.0 mm
OD 13.1 mm
Medida de la rosca M14 x 1;5
Estándar de rosca Métrica
Tipo 2
Material PEBD
Color Natural
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros