Menu Search

Tapón con lengüeta lateral (DO) 21.5 mm (DE) 13.4 mm PEBD Natural Abarrilado

Este tapón cilíndrico de PEBD con extracción lateral tiene un reborde continuo de sellado y una lengüeta lateral de 17,0 mm de ancho reforzada. Se adapta a las roscas M14 x 1,5 y tiene un diámetro de cabeza de 21,5 mm.
Referencia de Essentra:

10258255

Número de pieza del fabricante:

465626

2500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1291 €
2500 + 0,1227 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

64,55 €

500 x 0,1291 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
HD 21.5 mm
OD 13.4 mm
Medida de la rosca M14 x 1;5
Estándar de rosca Métrica
Tipo 1
Material PEBD
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros