Menu Search

Tapón con lengüeta lateral (DO) 19.0 mm (DE) 11.1 mm PEBD Natural Acalanado

Este tapón estriado de PEBD con extracción lateral tiene un reborde continuo de sellado y una lengüeta lateral de 25,0 mm de ancho reforzada. Se adapta a las roscas M12 x 1,5 y tiene un diámetro de cabeza de 19,0 mm.
Referencia de Essentra:

10258248

Número de pieza del fabricante:

465625

4187 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1595 €
5000 + 0,1515 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

159,50 €

1000 x 0,1595 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
HD 19.0 mm
OD 11.1 mm
Medida de la rosca M12 x 1;5
Estándar de rosca Métrica
Tipo 2
Material PEBD
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros