Menu Search

Tapón con lengüeta lateral (DO) 19.5 mm (DE) 11.2 mm PEBD Natural Abarrilado

Este tapón cilíndrico de PEBD con extracción lateral tiene un reborde continuo de sellado y una lengüeta lateral de 26,5 mm de ancho reforzada. Se adapta a las roscas M12 x 1,5 y tiene un diámetro de cabeza de 19,5 mm.
Referencia de Essentra:

10258231

Número de pieza del fabricante:

465624

1455 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1257 €
5000 + 0,1194 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

125,70 €

1000 x 0,1257 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
HD 19.5 mm
OD 11.2 mm
Medida de la rosca M12 x 1;5
Estándar de rosca Métrica
Tipo 1
Material PEBD
Color Natural
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros