Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de liberación lateral DKO protegen los racores de compresión DKO durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento, evitando daños y contaminación. El extremo flexible encaja con seguridad en la tuerca giratoria DKO. Una lengüeta lateral permite retirarla fácilmente.Protegen los accesorios de compresión DKO durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento frente a daños y contaminantes.El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, y la lengüeta lateral permite una fácil extracción.Se utilizan habitualmente para satisfacer las necesidades de industrias como la automovilística, la manufacturera y la de maquinaria. Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1121
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | HD | Color | TL | Juntas DKO compatibles (Todas) | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0517 € - 0,0569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1;5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rojo
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 0,0426 € - 0,0468 € | 20995 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1;5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rojo
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| 0,0414 € - 0,0455 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1;5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||
| 0,0775 € - 0,0852 € | 900 En stock |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Rojo
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,0472 € - 0,0519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1;5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rojo
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Rojo
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Rojo
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
|||
| 0,0249 € - 0,0262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rojo
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||
| 0,0464 € - 0,051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Rojo
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||
| 0,0892 € - 0,1972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
||
| 0,239 € - 0,2517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
Amarillo
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
||
| 0,0554 € - 0,0583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Amarillo
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 0,1161 € - 0,1277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
Amarillo
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||
| 0,0621 € - 0,0683 € | 7 En stock |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
Amarillo
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
||
| 0,0307 € - 0,0341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||
| 10104699 | 0,0937 € - 0,2074 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
|
| 0,0334 € - 0,074 € | 890 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Amarillo
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
||
| 0,0972 € - 0,215 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Amarillo
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
||
| 0,096 € - 0,1011 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
Amarillo
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
||
| 0,0387 € - 0,0856 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Amarillo
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar