Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | FH | Color | D | Material | d1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2193 € - 0,2307 € | 47584 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4262 € - 0,4488 € | 9214 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,1178 € - 0,1241 € | 71077 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2585 € - 0,2721 € | 2332 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,4617 € - 0,4859 € | 12946 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,8535 € - 0,8987 € | 3366 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,9288 € - 0,9773 € | 7 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 1,8001 € - 1,8948 € | 376 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicona
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 0,1178 € - 0,2606 € | 13200 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,341 € - 2,4648 € | 726 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicona
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 2,017 € - 2,1225 € | 439 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silicona
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 4,8188 € - 5,0717 € | 8909 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
2 in
50.8 mm
|
Silicona
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,7372 € - 0,776 € | 3400 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,3207 € - 0,7091 € | 10800 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,6414 € - 0,6748 € | 4080 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Rojo
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicona
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 10377444 | 1,0057 € - 1,0584 € | 2572 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silicona
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
| 1,3809 € - 1,4531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 3,2893 € - 3,4626 € | 348 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,3857 € - 0,4059 € | 25226 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicona
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,8526 € - 0,8976 € | 23325 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silicona
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar