Menu Search

Tapones de enmascaramiento sin reborde

En stock

Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.

  • Se utilizan para tapar agujeros sin enmascarar la zona circundante.
  • La lengüeta hace que sean fáciles de instalar y quitar, permitiendo una inserción suave y un ajuste perfecto que elimina las fugas o filtraciones no deseadas.
  • Se utilizan en múltiples aplicaciones, como el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado y el sellado.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
69 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad FH Color D Material d1 Tipo Compra
0,2395 € - 0,5295 € 2700 En stock
25.0 mm
Negro
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
10077931 0,1269 € - 0,2806 € 3135 En stock
25.0 mm
Negro
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2
0,2937 € - 0,6492 € 2000 En stock
25.0 mm
Negro
18.0 mm
PVC
16.5 mm
2
0,6957 € - 0,7323 € 12213 En stock
25.4 mm
Naranja
10.0 mm
Silicona
8.0 mm
1,1613 € - 1,2221 € 105 En stock
25.4 mm
Morado
16.0 mm
Silicona
14.0 mm
0,4703 € - 0,4951 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.5 mm
Verde
18.0 mm
Silicona
10.0 mm
0,3857 € - 0,406 € 10600 En stock
25.4 mm
Rosa
6.0 mm
Silicona
4.0 mm
0,0701 € - 0,1549 € 8700 En stock
15.0 mm
Negro
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
0,1461 € - 0,3231 € 300 En stock
25.0 mm
Negro
10.0 mm
PVC
8.0 mm
2
0,2585 € - 0,5714 € 800 En stock
25.0 mm
Negro
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2
1,4751 € - 1,5531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Verde
20.0 mm
Silicona
18.0 mm
0,2693 € - 0,5953 € 3300 En stock
25.0 mm
Negro
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
0,2802 € - 0,2949 € 19134 En stock
11.0 mm
Azul
16.0 mm
Silicona
4.0 mm
1,7732 € - 1,8664 € 277 En stock
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicona
22.0 mm
0,1178 € - 0,1241 € 71077 En stock
25.4 mm
Negro
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,2585 € - 0,2721 € 2332 En stock
25.4 mm
Negro
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
0,4617 € - 0,4859 € 12946 En stock
25.4 mm
Negro
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
0,8535 € - 0,8987 € 3366 En stock
25.4 mm
Negro
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,9288 € - 0,9773 € 7 En stock
25.4 mm
Negro
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
2,8425 € - 2,9922 € 297 En stock
25.4 mm
Negro
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
  • de 4
N/A Negro 10.0 mm 12.0 mm (D)

10092323

Rango de precios
0,5295 € - 0,2395 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Color
    Negro
N/A Negro (D)

10077931

Rango de precios
0,2806 € - 0,1269 €

Niveles de existencias
3135 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.0 mm PVC Negro

10078389

Rango de precios
0,6492 € - 0,2937 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicona Naranja

10288382

Rango de precios
0,7323 € - 0,6957 €

Niveles de existencias
12213 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Naranja
Tapón de enmascaramiento sin reborde 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicona Morado

10288399

Rango de precios
1,2221 € - 1,1613 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Morado
Tapón de enmascaramiento sin reborde 19.5 mm Silicona Verde

10240816

Rango de precios
0,4951 € - 0,4703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón de enmascaramiento sin reborde 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicona Rosa

10288368

Rango de precios
0,406 € - 0,3857 €

Niveles de existencias
10600 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rosa
Tapón de enmascaramiento sin reborde 15.0 mm PVC Negro

10071182

Rango de precios
0,1549 € - 0,0701 €

Niveles de existencias
8700 En stock
Atributos
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.0 mm PVC Negro

10078006

Rango de precios
0,3231 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.0 mm PVC Negro

10078273

Rango de precios
0,5714 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicona Verde

10288405

Rango de precios
1,5531 € - 1,4751 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón de enmascaramiento sin reborde 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negro

10092330

Rango de precios
0,5953 € - 0,2693 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 11.0 mm Silicona Azul

10240823

Rango de precios
0,2949 € - 0,2802 €

Niveles de existencias
19134 En stock
Atributos
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
Tapón de enmascaramiento sin reborde 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10288429

Rango de precios
1,8664 € - 1,7732 €

Niveles de existencias
277 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10248867

Rango de precios
0,1241 € - 0,1178 €

Niveles de existencias
71077 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10377475

Rango de precios
0,2721 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
2332 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377482

Rango de precios
0,4859 € - 0,4617 €

Niveles de existencias
12946 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377512

Rango de precios
0,8987 € - 0,8535 €

Niveles de existencias
3366 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386767

Rango de precios
0,9773 € - 0,9288 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386804

Rango de precios
2,9922 € - 2,8425 €

Niveles de existencias
297 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro