Menu Search

Tapones de enmascaramiento sin reborde

En stock

Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.

  • Se utilizan para tapar agujeros sin enmascarar la zona circundante.
  • La lengüeta hace que sean fáciles de instalar y quitar, permitiendo una inserción suave y un ajuste perfecto que elimina las fugas o filtraciones no deseadas.
  • Se utilizan en múltiples aplicaciones, como el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado y el sellado.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
69 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad FH Color D Material d1 Tipo Compra
0,2193 € - 0,2307 € 77084 En stock
25.4 mm
Negro
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
0,4262 € - 0,4488 € 10414 En stock
25.4 mm
Negro
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
0,8255 € - 0,8685 € 3640 En stock
25.4 mm
Negro
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
0,6036 € - 0,6354 € 219 En stock
25.4 mm
Negro
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
2,355 € - 2,4787 € 10 En stock
25.4 mm
Negro
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
0,1178 € - 0,1241 € 99077 En stock
25.4 mm
Negro
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,2585 € - 0,2721 € 8832 En stock
25.4 mm
Negro
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
0,4617 € - 0,4859 € 14346 En stock
25.4 mm
Negro
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
0,8535 € - 0,8987 € 3366 En stock
25.4 mm
Negro
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,9288 € - 0,9773 € 7 En stock
25.4 mm
Negro
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
2,8425 € - 2,9922 € 297 En stock
25.4 mm
Negro
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
0,6956 € - 0,7323 € 80665 En stock
25.4 mm
Natural
10.0 mm
Silicona
8.0 mm
1,3158 € - 1,3847 € 17176 En stock
25.4 mm
Natural
18.0 mm
Silicona
16.0 mm
0,1732 € - 0,3829 € 2200 En stock
25.0 mm
Negro
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
0,1178 € - 0,2606 € 13300 En stock
15.0 mm
Negro
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
0,1962 € - 0,2065 € 57119 En stock
25.4 mm
Negro
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
0,1759 € - 0,3889 € 6015 En stock
25.0 mm
Negro
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2
0,1678 € - 0,1766 € 74531 En stock
25.4 mm
Negro
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
0,269 € - 0,2836 € 11000 En stock
25.4 mm
Negro
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
0,5763 € - 0,607 € 6570 En stock
25.4 mm
Negro
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
  • de 4
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10377468

Rango de precios
0,2307 € - 0,2193 €

Niveles de existencias
77084 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10248904

Rango de precios
0,4488 € - 0,4262 €

Niveles de existencias
10414 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Negro

10377505

Rango de precios
0,8685 € - 0,8255 €

Niveles de existencias
3640 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386750

Rango de precios
0,6354 € - 0,6036 €

Niveles de existencias
219 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386798

Rango de precios
2,4787 € - 2,355 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10248867

Rango de precios
0,1241 € - 0,1178 €

Niveles de existencias
99077 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10377475

Rango de precios
0,2721 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
8832 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377482

Rango de precios
0,4859 € - 0,4617 €

Niveles de existencias
14346 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377512

Rango de precios
0,8987 € - 0,8535 €

Niveles de existencias
3366 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386767

Rango de precios
0,9773 € - 0,9288 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386804

Rango de precios
2,9922 € - 2,8425 €

Niveles de existencias
297 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10377420

Rango de precios
0,7323 € - 0,6956 €

Niveles de existencias
80665 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248782

Rango de precios
1,3847 € - 1,3158 €

Niveles de existencias
17176 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negro

10092293

Rango de precios
0,3829 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 15.0 mm PVC Negro

10070710

Rango de precios
0,2606 € - 0,1178 €

Niveles de existencias
13300 En stock
Atributos
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10377451

Rango de precios
0,2065 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
57119 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.0 mm PVC Negro

10078068

Rango de precios
0,3889 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
6015 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10248874

Rango de precios
0,1766 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
74531 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10248881

Rango de precios
0,2836 € - 0,269 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10248911

Rango de precios
0,607 € - 0,5763 €

Niveles de existencias
6570 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro