20571078
20571078
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,1775 € |
| 1000 - 4999 | 0,1267 € |
| 5000 + | 0,1141 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 43.3 mm |
|---|---|
| D | 1.705 in |
| d1 | 35.0 mm |
| d1 | 1.378 in |
| d2 | 1.575 in |
| d2 | 40.0 mm |
| H | 13.1 mm |
| H | 0.516 in |
| h1 | 0.079 in |
| h1 | 2.0 mm |
| Grosor del panel mínimo | 0.8 mm |
| Grosor del panel mínimo | 0.031 in |
| Grosor máximo del panel | 0.126 in |
| Grosor máximo del panel | 3.2 mm |
| Material | ABS |
| Color | Negro |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar