20571061
20571061
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,169 € |
| 1000 - 4999 | 0,1207 € |
| 5000 + | 0,1086 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.378 in |
|---|---|
| D | 35.0 mm |
| d1 | 1.063 in |
| d1 | 27.0 mm |
| d2 | 1.299 in |
| d2 | 33.0 mm |
| H | 0.531 in |
| H | 13.5 mm |
| h1 | 2.0 mm |
| h1 | 0.079 in |
| Grosor del panel mínimo | 0.031 in |
| Grosor del panel mínimo | 0.8 mm |
| Grosor máximo del panel | 0.126 in |
| Grosor máximo del panel | 3.2 mm |
| Material | ABS |
| Color | Negro |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar