Menu Search

Tapones de ajuste a presión

En stock

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 4 - De alta resistencia
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color d h D Estándar de rosca Tipo Compra
0,184 € - 0,4068 € 2338 En stock
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Rojo
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Rosca JIC
0,0701 € - 0,1549 € 55200 En stock
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Rojo
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Rosca JIC
0,1078 € - 0,2384 € 3000 En stock
1/2 in BSP/GAS; M20
Rojo
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Rosca JIC
0,0789 € - 0,1744 € 28000 En stock
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Rojo
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Rosca JIC
0,13 € - 0,2875 € 1200 En stock
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Rojo
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Rosca JIC
0,249 € - 0,5504 € 8061 En stock
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Rojo
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Rosca JIC
0,157 € - 0,347 € 16 En stock
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Rojo
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Rosca JIC
0,1192 € - 0,2635 € Solicite el plazo de entrega aquí
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Rojo
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Rosca JIC
0,0812 € - 0,1795 € 10000 En stock
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Rojo
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Rosca JIC
0,2165 € - 0,4787 € 32698 En stock
3/8
Amarillo
8.2 mm
6.0 mm
Rosca UNF
1
0,4289 € - 0,9485 € 10700 En stock
1-5/8
Amarillo
38.7 mm
11.7 mm
Rosca UNF
1
0,0997 € - 0,2205 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/8
Amarillo
20.3 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,6294 € - 1,3912 € 1440 En stock
1-7/8
Amarillo
45.1 mm
11.7 mm
Rosca UNF
1
0,0881 € - 0,1947 € 900 En stock
3/4
Amarillo
17.2 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,1079 € - 0,2387 € 2081 En stock
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Azul
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
10085158 0,0554 € - 0,1226 € 20 En stock
1/2 in x 20 UNF/JIC
Azul
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,097 € - 0,2145 € 2800 En stock
3/4 in UNF/JIC; M18
Rojo
18.3 mm
21.5 mm
Rosca BSP
0,1246 € - 0,2755 € 230 En stock
M24
Rojo
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Rosca métrica
0,2165 € - 0,4786 € 4575 En stock
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Rojo
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Rosca JIC
0,2246 € - 0,4966 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/16 in
Amarillo
9.7 mm
6.9 mm
Rosca UNF
1
  • de 3
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10084717

Rango de precios
0,4068 € - 0,184 €

Niveles de existencias
2338 En stock
Atributos
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10071281

Rango de precios
0,1549 € - 0,0701 €

Niveles de existencias
55200 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón de ajuste a presión Metric;BSP Rojo LDPE - PIR

10084670

Rango de precios
0,2384 € - 0,1078 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10084656

Rango de precios
0,1744 € - 0,0789 €

Niveles de existencias
28000 En stock
Atributos
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10084694

Rango de precios
0,2875 € - 0,13 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10085622

Rango de precios
0,5504 € - 0,249 €

Niveles de existencias
8061 En stock
Atributos
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10084700

Rango de precios
0,347 € - 0,157 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10084687

Rango de precios
0,2635 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10084663

Rango de precios
0,1795 € - 0,0812 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón de ajuste a presión UNF 3/8" UNF Amarillo PEBD

10158821

Rango de precios
0,4787 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
32698 En stock
Atributos
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1-5/8" UNF Amarillo PEBD

10158753

Rango de precios
0,9485 € - 0,4289 €

Niveles de existencias
10700 En stock
Atributos
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 7/8" UNF Amarillo PEBD

10158869

Rango de precios
0,2205 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    7/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1-7/8" UNF Amarillo PEBD

10158760

Rango de precios
1,3912 € - 0,6294 €

Niveles de existencias
1440 En stock
Atributos
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 3/4" UNF Amarillo PEBD

10158814

Rango de precios
0,1947 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    3/4
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Azul LDPE - PIR

10085219

Rango de precios
0,2387 € - 0,1079 €

Niveles de existencias
2081 En stock
Atributos
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Color
    Azul
Tapón de ajuste a presión UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Azul LDPE - PIR

10085158

Rango de precios
0,1226 € - 0,0554 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Color
    Azul
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10070420

Rango de precios
0,2145 € - 0,097 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Tapón de ajuste a presión Metric Rojo LDPE - PIR

10085769

Rango de precios
0,2755 € - 0,1246 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo LDPE - PIR

10085776

Rango de precios
0,4786 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
4575 En stock
Atributos
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón de ajuste a presión UNF 7/16" UNF Amarillo PEBD

10158852

Rango de precios
0,4966 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Medida de la rosca
    7/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo