Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.
Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.
Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | d | h | D | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,097 € - 0,2145 € | 2800 En stock |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Rojo
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rosca BSP
|
|
||
| 0,1078 € - 0,2384 € | 3000 En stock |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Rojo
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,13 € - 0,2875 € | 1200 En stock |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Rojo
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,1246 € - 0,2755 € | 230 En stock |
M24
|
Rojo
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Rosca métrica
|
|
||
| 0,249 € - 0,5504 € | 8061 En stock |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Rojo
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,157 € - 0,347 € | 16 En stock |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Rojo
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,2165 € - 0,4786 € | 4575 En stock |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Rojo
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,184 € - 0,4068 € | 2338 En stock |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,0701 € - 0,1549 € | 55200 En stock |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Rojo
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,1192 € - 0,2635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Rojo
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,0789 € - 0,1744 € | 28000 En stock |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Rojo
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 0,0812 € - 0,1795 € | 10000 En stock |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Rojo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Rosca JIC
|
|
||
| 10085158 | 0,0554 € - 0,1226 € | 20 En stock |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Azul
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
| 0,1691 € - 0,3739 € | 1600 En stock |
Without Lugs
|
Rojo
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 0,0988 € - 0,2184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Azul
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,1079 € - 0,2387 € | 2081 En stock |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Azul
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,0728 € - 0,1609 € | 1645 En stock |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Azul
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,0881 € - 0,1947 € | 900 En stock |
3/4
|
Amarillo
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,6294 € - 1,3912 € | 1520 En stock |
1-7/8
|
Amarillo
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0862 € - 0,1905 € | 3684 En stock |
Without Lugs
|
Rojo
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar