Menu Search

Tapones de ajuste a presión

En stock

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color d h D Estándar de rosca Tipo Compra
0,0806 € - 0,1129 € 45800 En stock
1/2
Amarillo
11.1 mm
6.9 mm
Rosca UNF
1
0,2752 € - 0,6083 € 83900 En stock
5/16 in
Amarillo
6.7 mm
6.0 mm
Rosca UNF
1
0,1487 € - 0,3288 € 8400 En stock
1-1/16-12
Amarillo
24.7 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,1932 € - 0,4271 € 24451 En stock
1.000 in
Amarillo
23.4 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,1109 € - 0,2452 € 1581 En stock
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Azul
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,0747 € - 0,1652 € 1645 En stock
7/8 in x 14 UNF/JIC
Azul
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,0885 € - 0,1957 € 3684 En stock
Without Lugs
Rojo
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,2224 € - 0,4916 € 11698 En stock
3/8
Amarillo
8.2 mm
6.0 mm
Rosca UNF
1
0,1737 € - 0,384 € 1600 En stock
Without Lugs
Rojo
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,1014 € - 0,2243 € 6800 En stock
1 in x 14 UNF/JIC
Azul
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,4405 € - 0,9741 € 10700 En stock
1-5/8
Amarillo
38.7 mm
11.7 mm
Rosca UNF
1
0,0918 € - 0,203 € 17500 En stock
13/16
Amarillo
18.6 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,0811 € - 0,1794 € 13100 En stock
5/8
Amarillo
14.2 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
10085158 0,0569 € - 0,1259 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2 in x 20 UNF/JIC
Azul
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,2154 € - 0,4762 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4
Amarillo
5.2 mm
5.6 mm
Rosca UNF
1
0,2488 € - 0,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
1-3/16
Amarillo
27.7 mm
8.6 mm
Rosca UNF
1
0,0866 € - 0,1914 € Solicite el plazo de entrega aquí
11/16
Amarillo
15.5 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,1208 € - 0,267 € 17609 En stock
9/16
Amarillo
12.6 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,6464 € - 1,4288 € 2240 En stock
1-7/8
Amarillo
45.1 mm
11.7 mm
Rosca UNF
1
0,0904 € - 0,20 € 900 En stock
3/4
Amarillo
17.2 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
  • de 3
Tapón de ajuste a presión UNF 1/2" UNF Amarillo PEBD

10158777

Rango de precios
0,1129 € - 0,0806 €

Niveles de existencias
45800 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Medida de la rosca
    1/2
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 5/16" UNF Amarillo PEBD

10158838

Rango de precios
0,6083 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
83900 En stock
Atributos
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1-1/16-12" UNF Amarillo PEBD

10158715

Rango de precios
0,3288 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
8400 En stock
Atributos
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1" UNF Amarillo PEBD

10158708

Rango de precios
0,4271 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
24451 En stock
Atributos
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    1.000 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Azul LDPE - PIR

10085219

Rango de precios
0,2452 € - 0,1109 €

Niveles de existencias
1581 En stock
Atributos
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Color
    Azul
Tapón de ajuste a presión UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Azul LDPE - PIR

10085196

Rango de precios
0,1652 € - 0,0747 €

Niveles de existencias
1645 En stock
Atributos
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Medida de la rosca
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Color
    Azul
Tapón de montaje a presión 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Rojo

10085240

Rango de precios
0,1957 € - 0,0885 €

Niveles de existencias
3684 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Medida de la rosca
    Without Lugs
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión UNF 3/8" UNF Amarillo PEBD

10158821

Rango de precios
0,4916 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
11698 En stock
Atributos
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de montaje a presión 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Rojo

10085257

Rango de precios
0,384 € - 0,1737 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    Without Lugs
  • Color
    Rojo
Tapón de ajuste a presión UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Azul LDPE - PIR

10085202

Rango de precios
0,2243 € - 0,1014 €

Niveles de existencias
6800 En stock
Atributos
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Color
    Azul
Tapón de ajuste a presión UNF 1-5/8" UNF Amarillo PEBD

10158753

Rango de precios
0,9741 € - 0,4405 €

Niveles de existencias
10700 En stock
Atributos
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 13/16" UNF Amarillo PEBD

10158807

Rango de precios
0,203 € - 0,0918 €

Niveles de existencias
17500 En stock
Atributos
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    13/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 5/8" UNF Amarillo PEBD

10158845

Rango de precios
0,1794 € - 0,0811 €

Niveles de existencias
13100 En stock
Atributos
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    5/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Azul LDPE - PIR

10085158

Rango de precios
0,1259 € - 0,0569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Color
    Azul
Tapón de ajuste a presión UNF 1/4" UNF Amarillo PEBD

10158784

Rango de precios
0,4762 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Medida de la rosca
    1/4
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1-3/16" UNF Amarillo PEBD

10158739

Rango de precios
0,55 € - 0,2488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 11/16" UNF Amarillo PEBD

10158791

Rango de precios
0,1914 € - 0,0866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    11/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 9/16" UNF Amarillo PEBD

10158876

Rango de precios
0,267 € - 0,1208 €

Niveles de existencias
17609 En stock
Atributos
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    9/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1-7/8" UNF Amarillo PEBD

10158760

Rango de precios
1,4288 € - 0,6464 €

Niveles de existencias
2240 En stock
Atributos
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 3/4" UNF Amarillo PEBD

10158814

Rango de precios
0,20 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    3/4
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo