Menu Search

Tapón para extremo de tubo 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Blanco

Este tapón de extremo de tubo está diseñado con un reborde para evitar que la suciedad y los contaminantes entren en los tubos postales utilizados en el envío, el embalaje y la entrega de correo. Esta pieza también tiene un diseño de fácil agarre con los dedos para una extracción fácil y rápida.
Referencia de Essentra:

10071366

Número de pieza del fabricante:

10542

350 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
35 - 349 1,4899 €
350 - 1749 0,7095 €
1750 + 0,6742 €
Paquete estándar: 350

Solicitar en múltiplos de 35

Precio total:

52,15 €

35 x 1,4899 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 110.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.3 mm
h 12.8 mm
Color Blanco
Material LDPE - PIR
Tipo de agarre Con clip de agarre
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros