20573140
20573140
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,0959 € |
| 2000 - 9999 | 0,0685 € |
| 10000 + | 0,0616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.398 in |
|---|---|
| D | 35.5 mm |
| d1 | 1.161 in |
| d1 | 29.5 mm |
| d2 | 32.0 mm |
| d2 | 1.26 in |
| H | 0.472 in |
| H | 12.0 mm |
| L | 15.0 mm |
| L | 0.591 in |
| w | 12.0 mm |
| w | 0.472 in |
| Color | Amarillo |
| Material | LDPE - PIR |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar