Menu Search

Tapón con lengüeta lateral 20.0 mm 18.0 mm PEBD Amarillo 2

Estos tapones incluyen una lengüeta lateral para ofrecer un apoyo adicional al retirarla de un ajuste firme. Protegen orificios con o sin rosca de daños y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Pueden resistir temperaturas que varían de -40 ºC a 135 ºC. Se fabrican en PEBD amarillo.
Referencia de Essentra:

20573089

Número de pieza del fabricante:

20573089

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,0527 €
2000 - 9999 0,0376 €
10000 + 0,0338 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

10,54 €

200 x 0,0527 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 23.5 mm
d1 18.0 mm
d2 20.0 mm
H 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Color Amarillo
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros