Menu Search

Tapón con lengüeta lateral 13.5 mm 11.5 mm PEBD Amarillo 2

Estos tapones incluyen una lengüeta lateral para ofrecer un apoyo adicional al retirarla de un ajuste firme. Protegen orificios con o sin rosca de daños y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Pueden resistir temperaturas que varían de -40 ºC a 135 ºC. Se fabrican en PEBD amarillo.
Referencia de Essentra:

20573010

Número de pieza del fabricante:

20573010

15000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,0407 €
5000 - 24999 0,029 €
25000 + 0,0261 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

20,35 €

500 x 0,0407 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 17.5 mm
d1 11.5 mm
d2 13.5 mm
H 9.5 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Color Amarillo
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros