Menu Search

Tapón con lengüeta lateral 35.5 mm 32.0 mm TPE Natural 1

Estos tapones incluyen una lengüeta lateral para ofrecer un apoyo adicional al retirarla de un ajuste firme. Protegen orificios con o sin rosca de daños y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Pueden resistir temperaturas que varían de -40 ºC a 135 ºC. Se fabrican en TPE/TPV natural.
Referencia de Essentra:

20572877

Número de pieza del fabricante:

20572877

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,1133 €
2000 - 9999 0,0809 €
10000 + 0,0728 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

22,66 €

200 x 0,1133 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 39.5 mm
d1 32.0 mm
d2 35.5 mm
H 12.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Color Natural
Material TPE
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros