Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.
La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Se utilizan en diversas aplicaciones.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | D | d2 | Material | d1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0799 € - 0,0841 € | 18810 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,1162 € - 0,1222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
PEBD
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 0,4434 € - 0,9803 € | 320 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
LDPE - PIR
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
| 0,2377 € - 0,5254 € | 1100 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
PEBD
|
0.268 in
6.8 mm
|
1
|
||
| 0,0397 € - 0,0878 € | 40 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,082 € - 0,1812 € | 2839 En stock |
0.539 in
13.7 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,0421 € - 0,0931 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,1016 € - 0,107 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
PEBD
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1918 € - 0,424 € | 52 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
PEBD
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 0,239 € - 0,5285 € | 2700 En stock |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
PEBD
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
| 10152942 | 0,1302 € - 0,2879 € | 3797 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEBD
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
|
| 0,1267 € - 0,2802 € | 7500 En stock |
0.701 in
17.8 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 0,1087 € - 0,1145 € | 154 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,1162 € - 0,1222 € | 114328 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0799 € - 0,0841 € | 8599 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,1904 € - 0,4209 € | 2868 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
PEBD
|
1.15 in
29.2 mm
|
1
|
||
| 0,2502 € - 0,553 € | 2600 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
PEBD
|
1.453 in
36.9 mm
|
1
|
||
| 10073155 | 0,0815 € - 0,1803 € | 2000 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
| 0,2972 € - 0,6576 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
LDPE - PIR
|
1.898 in
48.2 mm
|
|
||
| 0,1487 € - 0,3287 € | 3600 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
PEBD
|
0.87 in
22.1 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar