Menu Search

Tapones con lengüeta central

En stock

Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.

La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Se utilizan en diversas aplicaciones.

  • El diseño cónico permite que el tapón sea adecuado para varios diámetros interiores.
  • La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida a mano o con una herramienta.
  • Se utiliza en varias aplicaciones, como cables eléctricos en maquinaria, equipos y paneles de control.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H D d2 Material d1 Tipo Compra
0,0799 € - 0,0841 € 18810 En stock
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
0,1162 € - 0,1222 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
PEBD
22.5 mm
0,4434 € - 0,9803 € 320 En stock
26.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
LDPE - PIR
55.0 mm
0,2377 € - 0,5254 € 1100 En stock
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
PEBD
6.8 mm
1
0,0397 € - 0,0878 € 9040 En stock
9.5 mm
13.5 mm
10.0 mm
LDPE - PIR
8.4 mm
0,082 € - 0,1812 € 2839 En stock
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
17.8 mm
0,0421 € - 0,0931 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
LDPE - PIR
6.2 mm
0,1016 € - 0,107 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
PEBD
17.5 mm
0,1918 € - 0,424 € 52 En stock
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
PEBD
27.8 mm
1
0,239 € - 0,5285 € 2700 En stock
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
PEBD
34.1 mm
1
10152942 0,1302 € - 0,2879 € 3797 En stock
15.0 mm
25.4 mm
21.0 mm
PEBD
18.5 mm
1
0,1267 € - 0,2802 € 7500 En stock
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
LDPE - PIR
22.5 mm
0,1087 € - 0,1145 € 154 En stock
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
0,1162 € - 0,1222 € 114328 En stock
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
PEBD
25.0 mm
0,0799 € - 0,0841 € 8599 En stock
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
LDPE - PIR
14.2 mm
0,1904 € - 0,4209 € 2868 En stock
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
PEBD
29.2 mm
1
0,2502 € - 0,553 € 2600 En stock
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
PEBD
36.9 mm
1
10073155 0,0815 € - 0,1803 € 2000 En stock
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
LDPE - PIR
16.4 mm
0,2972 € - 0,6576 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.4 mm
57.1 mm
52.7 mm
LDPE - PIR
48.2 mm
0,1487 € - 0,3287 € 3600 En stock
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
PEBD
22.1 mm
1
  • de 4
Tapón con lengüeta central 13.5 mm LDPE - PIR Amarillo

10287460

Rango de precios
0,0841 € - 0,0799 €

Niveles de existencias
18810 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 22.5 mm PEBD Amarillo

10287545

Rango de precios
0,1222 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 1.024 in 2.165 in LDPE - PIR Rojo

10073209

Rango de precios
0,9803 € - 0,4434 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Tapón con lengüeta central 15.9 mm 6.8 mm PEBD Naranja

10153062

Rango de precios
0,5254 € - 0,2377 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 20.5 mm 8.4 mm LDPE - PIR Rojo

10073100

Rango de precios
0,0878 € - 0,0397 €

Niveles de existencias
9040 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/16 in; 1/8 in; M10
Tapón con lengüeta central 24.5 mm 17.8 mm LDPE - PIR Rojo

10073162

Rango de precios
0,1812 € - 0,082 €

Niveles de existencias
2839 En stock
Atributos
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Medida de la rosca
    13/16 in; 1/2 in
Tapón con lengüeta central 20.5 mm 6.2 mm LDPE - PIR Rojo

10073094

Rango de precios
0,0931 € - 0,0421 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.7 mm
  • H
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    5/16 in; M8
Tapón con lengüeta central 17.5 mm PEBD Amarillo

10287507

Rango de precios
0,107 € - 0,1016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 25.4 mm 27.8 mm PEBD Naranja

10152980

Rango de precios
0,424 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 25.4 mm 34.1 mm PEBD Naranja

10153024

Rango de precios
0,5285 € - 0,239 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 21.3 mm 18.5 mm PEBD Naranja

10152942

Rango de precios
0,2879 € - 0,1302 €

Niveles de existencias
3797 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 29.0 mm 22.5 mm LDPE - PIR Rojo

10070864

Rango de precios
0,2802 € - 0,1267 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón con lengüeta central 18.0 mm LDPE - PIR Amarillo

10287514

Rango de precios
0,1145 € - 0,1087 €

Niveles de existencias
154 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Tapón con lengüeta central 25.0 mm PEBD Amarillo

10287552

Rango de precios
0,1222 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
114328 En stock
Atributos
  • D
    42.2 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Tapón con lengüeta central 14.2 mm LDPE - PIR Amarillo

10287477

Rango de precios
0,0841 € - 0,0799 €

Niveles de existencias
8599 En stock
Atributos
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • Código de material
    3923509000
Tapón con lengüeta central 25.4 mm 29.2 mm PEBD Naranja

10152997

Rango de precios
0,4209 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
2868 En stock
Atributos
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 25.4 mm 36.9 mm PEBD Naranja

10153031

Rango de precios
0,553 € - 0,2502 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 23.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR Rojo

10073155

Rango de precios
0,1803 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    12.3 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón con lengüeta central 26.4 mm 48.2 mm LDPE - PIR Rojo

10073193

Rango de precios
0,6576 € - 0,2972 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    26.4 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón con lengüeta central 25.4 mm 22.1 mm PEBD Naranja

10152959

Rango de precios
0,3287 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded