Menu Search

Tapones con lengüeta central

En stock

Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.

La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Se utilizan en diversas aplicaciones.

  • El diseño cónico permite que el tapón sea adecuado para varios diámetros interiores.
  • La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida a mano o con una herramienta.
  • Se utiliza en varias aplicaciones, como cables eléctricos en maquinaria, equipos y paneles de control.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H D d2 Material d1 Tipo Compra
0,1087 € - 0,1145 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
PEBD
19.0 mm
0,1459 € - 0,1536 € 1152 En stock
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE - PIR
29.0 mm
0,0468 € - 0,1035 € 18000 En stock
9.5 mm
14.0 mm
10.8 mm
LDPE - PIR
9.5 mm
0,2502 € - 0,553 € 2600 En stock
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
PEBD
36.9 mm
1
0,08 € - 0,0842 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE - PIR
14.5 mm
0,1016 € - 0,107 € 4195 En stock
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
PEBD
15.5 mm
0,1162 € - 0,1222 € 8032 En stock
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
0,136 € - 0,3008 € 224300 En stock
15.9 mm
27.0 mm
23.2 mm
LDPE - PIR
21.3 mm
0,6664 € - 1,4717 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE - PIR
59.3 mm
0,2932 € - 0,6483 € 2500 En stock
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
PEBD
45.9 mm
1
0,1585 € - 0,1666 € 1598 En stock
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE - PIR
29.5 mm
10073148 0,0615 € - 0,1361 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
PEBD
14.2 mm
0,1192 € - 0,2636 € 33000 En stock
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
PEBD
14.7 mm
1
0,1487 € - 0,3288 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE - PIR
24.7 mm
0,157 € - 0,3472 € 13300 En stock
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
PEBD
9.2 mm
1
0,239 € - 0,5285 € 2700 En stock
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
PEBD
34.1 mm
1
0,1904 € - 0,4209 € 2868 En stock
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
PEBD
29.2 mm
1
0,1487 € - 0,3287 € 3600 En stock
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
PEBD
22.1 mm
1
0,1203 € - 0,266 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
PEBD
12.7 mm
1
0,1175 € - 0,1237 € 635 En stock
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
PEBD
11.4 mm
1
  • de 4
Tapón con lengüeta central 19.0 mm PEBD Amarillo

10287521

Rango de precios
0,1145 € - 0,1087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Código de material
    39235
Tapón con lengüeta central 29.0 mm LDPE - PIR Amarillo

10287569

Rango de precios
0,1536 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
1152 En stock
Atributos
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Código de material
    39235
Tapón con lengüeta central 20.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rojo

10073117

Rango de precios
0,1035 € - 0,0468 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
Tapón con lengüeta central 25.4 mm 36.9 mm PEBD Naranja

10153031

Rango de precios
0,553 € - 0,2502 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 14.5 mm LDPE - PIR Amarillo

10287484

Rango de precios
0,0842 € - 0,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Tapón con lengüeta central 15.5 mm PEBD Amarillo

10287491

Rango de precios
0,107 € - 0,1016 €

Niveles de existencias
4195 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Tapón con lengüeta central 21.0 mm LDPE - PIR Amarillo

10287538

Rango de precios
0,1222 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
8032 En stock
Atributos
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Código de material
    39235
Tapón con lengüeta central 26.9 mm 21.3 mm LDPE - PIR Rojo

10073179

Rango de precios
0,3008 € - 0,136 €

Niveles de existencias
224300 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Medida de la rosca
    7/8 in; 5/8 in; M24
Tapón con lengüeta central 1.240 in 2.335 in LDPE - PIR Rojo

10073216

Rango de precios
1,4717 € - 0,6664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Tapón con lengüeta central 31.8 mm 45.9 mm PEBD Naranja

10153055

Rango de precios
0,6483 € - 0,2932 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 29.5 mm LDPE - PIR Amarillo

10287576

Rango de precios
0,1666 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
1598 En stock
Atributos
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Tapón con lengüeta central 22.9 mm 14.2 mm PEBD Rojo

10073148

Rango de precios
0,1361 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in; 3/8 in; M16
Tapón con lengüeta central 19.1 mm 14.7 mm PEBD Naranja

10152928

Rango de precios
0,2636 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
33000 En stock
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 30.0 mm 24.7 mm LDPE - PIR Rojo

10073186

Rango de precios
0,3288 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/8 in; M28; M30
Tapón con lengüeta central 19.1 mm 9.2 mm PEBD Naranja

10153079

Rango de precios
0,3472 € - 0,157 €

Niveles de existencias
13300 En stock
Atributos
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 25.4 mm 34.1 mm PEBD Naranja

10153024

Rango de precios
0,5285 € - 0,239 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 25.4 mm 29.2 mm PEBD Naranja

10152997

Rango de precios
0,4209 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
2868 En stock
Atributos
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 25.4 mm 22.1 mm PEBD Naranja

10152959

Rango de precios
0,3287 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 20.6 mm 12.7 mm PEBD Naranja

10152911

Rango de precios
0,266 € - 0,1203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 14.3 mm 11.4 mm PEBD Naranja

10152904

Rango de precios
0,1237 € - 0,1175 €

Niveles de existencias
635 En stock
Atributos
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded