Menu Search

Tapón con lengüeta central 19.8 mm 15.5 mm PEBD Naranja

Este tapón con lengüeta de extracción central de PEBD de color naranja tiene un diseño ahusado para adaptarse a orificios con un diámetro de 15,5 to 17,7 mm. La lengüeta de extracción central permite un ajuste y una extracción fáciles.
Referencia de Essentra:

10152935

Número de pieza del fabricante:

CP-19

59500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2378 €
5000 - 24999 0,1132 €
25000 + 0,1076 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

118,90 €

500 x 0,2378 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 21.3 mm
d1 15.5 mm
d2 17.7 mm
H 13.5 mm
Medida de la rosca Non Threaded
Estándar de rosca Sin rosca
Tipo 1
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros