Menu Search

Tapón con lengüeta central 19.1 mm 10.2 mm PEBD Naranja

Este tapón con lengüeta de extracción central de PEBD de color naranja tiene un diseño ahusado para adaptarse a orificios con un diámetro de 10,2 a 11,8 mm. La lengüeta de extracción central permite un ajuste y una extracción fáciles.
Referencia de Essentra:

10152898

Número de pieza del fabricante:

CP-10

31290 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
600 - 2999 0,1274 €
3000 - 5999 0,091 €
6000 + 0,0819 €
Paquete estándar: 6000

Solicitar en múltiplos de 600

Precio total:

76,44 €

600 x 0,1274 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 15.9 mm
d1 10.2 mm
d2 11.8 mm
H 9.5 mm
Medida de la rosca Non Threaded
Estándar de rosca Sin rosca
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros