Menu Search

Tapones ciegos de opturación 61.5 mm LDPE - PIR Natural

Este tapón de ajuste a presión está fabricado en PEBD y es adecuado para proteger el borde afilado de orificios redondos en un grosor de panel metálico de 2,5 mm. Se inserta a presión con facilidad y encaja firmemente en paneles finos.
Referencia de Essentra:

10085349

Número de pieza del fabricante:

12548

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,7128 €
1000 - 4999 0,3394 €
5000 + 0,3224 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

71,28 €

100 x 0,7128 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 61.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
d1 50.0 mm
Color Natural
Material LDPE - PIR
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros