Menu Search

Tapones ciegos de opturación 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Natural

Este tapón de ajuste a presión está fabricado en PEBD y es adecuado para proteger el borde afilado de orificios redondos en un grosor de panel metálico de 2,5 mm. Se inserta a presión con facilidad y encaja firmemente en paneles finos.
Referencia de Essentra:

10085301

Número de pieza del fabricante:

12544

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,3081 €
5000 - 24999 0,1467 €
25000 + 0,1394 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

154,05 €

500 x 0,3081 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 33.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
d1 22.0 mm
Tipo 1
Color Natural
Material LDPE - PIR
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros