Menu Search

Tapones ahusados para altas temperaturas

En stock

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
163 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color d2 Material H Pestaña del dedo Tipo Compra
0,119 € - 0,1252 € 116548 En stock
0.8 mm
Natural
2.5 mm
Silicona
52.8 mm
0,0675 € - 0,071 € 84946 En stock
0.6 mm
Negro
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
0,2766 € - 0,2906 € 1185 En stock
6.5 mm
Amarillo
9.5 mm
Silicona
18.5 mm
2
0,0785 € - 0,0826 € 48898 En stock
0.6 mm
Negro
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
20,3002 € - 21,3766 € 8 En stock
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicona
38.1 mm
Sin lengüeta
6
0,2138 € - 0,2251 € 2484 En stock
3.2 mm
Negro
9.5 mm
GTP
31.8 mm
Sin lengüeta
3
18,0291 € - 18,9756 € 60 En stock
68.0 mm
Verde
82.0 mm
Silicona
38.1 mm
Sin lengüeta
3
0,272 € - 0,2863 € 98 En stock
3.2 mm
Negro
12.7 mm
GTP
50.8 mm
Sin lengüeta
3
0,2395 € - 0,252 € 7637 En stock
3.2 mm
Natural
9.5 mm
Silicona
31.8 mm
Sin lengüeta
3
1,1506 € - 1,2108 € 193 En stock
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
5,6724 € - 5,9737 € 2000 En stock
27.0 mm
Amarillo
34.0 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
5,7261 € - 6,0275 € 150 En stock
37.3 mm
Rojo
44.5 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
0,2923 € - 0,6462 € 3375 En stock
7.0 mm
Negro
14.2 mm
GTP
32.5 mm
Sin lengüeta
4
11,4416 € - 12,0444 € 2328 En stock
57.9 mm
Natural
68.3 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
6
42,4081 € - 44,636 € 20 En stock
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicona
38.1 mm
Sin lengüeta
6
10288603 0,207 € - 0,218 € 16421 En stock
3.2 mm
Rosa
6.4 mm
Silicona
19.1 mm
2
0,2421 € - 0,255 € 25609 En stock
6.2 mm
Amarillo
9.2 mm
Silicona
12.8 mm
2
0,3504 € - 0,3689 € 1018 En stock
6.5 mm
Naranja
11.5 mm
Silicona
25.0 mm
2
1,2044 € - 1,2679 € 1100 En stock
19.2 mm
Azul
24.0 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
2
0,453 € - 0,4767 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
Morado
15.9 mm
Silicona
22.2 mm
2
  • de 9
Tapones ahusados 0.8 mm 2.5 mm Silicona Natural

10287590

Rango de precios
0,1252 € - 0,119 €

Niveles de existencias
116548 En stock
Atributos
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapones ahusados 0.6 mm 2.0 mm EPDM Negro

10287606

Rango de precios
0,071 € - 0,0675 €

Niveles de existencias
84946 En stock
Atributos
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento ahusado 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicona Amarillo

10293324

Rango de precios
0,2906 € - 0,2766 €

Niveles de existencias
1185 En stock
Atributos
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicona
Tapones ahusados 0.6 mm 2.0 mm EPDM Negro

10287613

Rango de precios
0,0826 € - 0,0785 €

Niveles de existencias
48898 En stock
Atributos
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento ahusado 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicona Natural

10293171

Rango de precios
21,3766 € - 20,3002 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm GTP Negro

10241448

Rango de precios
0,2251 € - 0,2138 €

Niveles de existencias
2484 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    GTP
Tapón de enmascaramiento ahusado 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicona Verde

10192283

Rango de precios
18,9756 € - 18,0291 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm GTP Negro

10241455

Rango de precios
0,2863 € - 0,272 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    GTP
Tapón de enmascaramiento ahusado 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicona Natural

10192177

Rango de precios
0,252 € - 0,2395 €

Niveles de existencias
7637 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10192207

Rango de precios
1,2108 € - 1,1506 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicona Amarillo

10192245

Rango de precios
5,9737 € - 5,6724 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicona Rojo

10192559

Rango de precios
6,0275 € - 5,7261 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm GTP Negro

10241479

Rango de precios
0,6462 € - 0,2923 €

Niveles de existencias
3375 En stock
Atributos
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    GTP
Tapón de enmascaramiento ahusado 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicona Natural

10293157

Rango de precios
12,0444 € - 11,4416 €

Niveles de existencias
2328 En stock
Atributos
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicona Natural

10293188

Rango de precios
44,636 € - 42,4081 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicona Rosa

10288603

Rango de precios
0,218 € - 0,207 €

Niveles de existencias
16421 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicona Amarillo

10288641

Rango de precios
0,255 € - 0,2421 €

Niveles de existencias
25609 En stock
Atributos
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicona Naranja

10293263

Rango de precios
0,3689 € - 0,3504 €

Niveles de existencias
1018 En stock
Atributos
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicona Azul

10293232

Rango de precios
1,2679 € - 1,2044 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicona Morado

10293270

Rango de precios
0,4767 € - 0,453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica