Menu Search

Tapones ahusados para altas temperaturas

En stock

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
163 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color d2 Material H Pestaña del dedo Tipo Compra
10,5899 € - 11,1535 € 79 En stock
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
16,0727 € - 16,9126 € 317 En stock
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicona
34.9 mm
Sin lengüeta
3
7,196 € - 7,5832 € 2704 En stock
45.0 mm
Natural
53.0 mm
Silicona
25.0 mm
3
2,0295 € - 2,1367 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Negro
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,0022 € - 3,1615 € 56 En stock
44.5 mm
Negro
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,9478 € - 5,2086 € Solicite el plazo de entrega aquí
57.9 mm
Negro
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
28,1441 € - 29,625 € 10 En stock
88.9 mm
Negro
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
2,2527 € - 2,3699 € 314 En stock
45.0 mm
Negro
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,5087 € - 0,5354 € 13804 En stock
3.2 mm
Naranja
12.7 mm
Silicona
50.8 mm
2
0,5139 € - 0,5417 € 1886 En stock
12.7 mm
Morado
16.7 mm
Silicona
25.4 mm
2
10,1367 € - 10,6673 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
6
0,9539 € - 1,0037 € 8112 En stock
23.8 mm
Negro
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,668 € - 1,7554 € 512 En stock
31.8 mm
Negro
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,2937 € - 2,4142 € 388 En stock
38.1 mm
Negro
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,9883 € - 4,1984 € 3622 En stock
50.0 mm
Negro
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,8927 € - 8,3126 € Solicite el plazo de entrega aquí
61.9 mm
Negro
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
1,2558 € - 1,322 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.0 mm
Negro
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,535 € - 0,5638 € 10095 En stock
19.1 mm
Negro
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,2524 € - 1,3187 € 1406 En stock
27.0 mm
Negro
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7561 € - 0,7958 € 264 En stock
19.8 mm
Negro
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • de 9
Tapón de enmascaramiento ahusado 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10293225

Rango de precios
11,1535 € - 10,5899 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicona Natural

10293164

Rango de precios
16,9126 € - 16,0727 €

Niveles de existencias
317 En stock
Atributos
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicona Natural

10186107

Rango de precios
7,5832 € - 7,196 €

Niveles de existencias
2704 En stock
Atributos
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento ahusado 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249536

Rango de precios
2,1367 € - 2,0295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249574

Rango de precios
3,1615 € - 3,0022 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249611

Rango de precios
5,2086 € - 4,9478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento ahusado 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Negro

10249659

Rango de precios
29,625 € - 28,1441 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Negro

10377598

Rango de precios
2,3699 € - 2,2527 €

Niveles de existencias
314 En stock
Atributos
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento ahusado 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicona Naranja

10293249

Rango de precios
0,5354 € - 0,5087 €

Niveles de existencias
13804 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicona Morado

10293287

Rango de precios
0,5417 € - 0,5139 €

Niveles de existencias
1886 En stock
Atributos
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicona Natural

10293218

Rango de precios
10,6673 € - 10,1367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249482

Rango de precios
1,0037 € - 0,9539 €

Niveles de existencias
8112 En stock
Atributos
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249512

Rango de precios
1,7554 € - 1,668 €

Niveles de existencias
512 En stock
Atributos
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249550

Rango de precios
2,4142 € - 2,2937 €

Niveles de existencias
388 En stock
Atributos
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249598

Rango de precios
4,1984 € - 3,9883 €

Niveles de existencias
3622 En stock
Atributos
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Negro

10249628

Rango de precios
8,3126 € - 7,8927 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Negro

10249666

Rango de precios
1,322 € - 1,2558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Negro

10249468

Rango de precios
0,5638 € - 0,535 €

Niveles de existencias
10095 En stock
Atributos
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377581

Rango de precios
1,3187 € - 1,2524 €

Niveles de existencias
1406 En stock
Atributos
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249475

Rango de precios
0,7958 € - 0,7561 €

Niveles de existencias
264 En stock
Atributos
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica