Menu Search

Tapones ahusados para altas temperaturas

En stock

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
163 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color d2 Material H Pestaña del dedo Tipo Compra
3,0949 € - 3,4388 € 700 En stock
30.15 mm
Natural
36.50 mm
Silicona
44.45 mm
Con lengüeta
1
8,573 € - 8,573 € 300 En stock
47.63 mm
Natural
55.96 mm
Silicona
44.45 mm
Con lengüeta
1
4,8592 € - 4,8592 € 700 En stock
41.28 mm
Natural
50.01 mm
Silicona
44.45 mm
Con lengüeta
1
  • de 9
Tapón ahusado con lengüeta (DI) Natural Silicona

20566654

Rango de precios
3,4388 € - 3,0949 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Pestaña del dedo
    Con lengüeta
  • Thread Sizes (All)
    M36
Tapón ahusado con lengüeta (DI) Natural Silicona

20566678

Rango de precios
8,573 € - 8,573 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Pestaña del dedo
    Con lengüeta
  • Thread Sizes (All)
    M56
Tapón ahusado con lengüeta (DI) Natural Silicona

20566661

Rango de precios
4,8592 € - 4,8592 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Pestaña del dedo
    Con lengüeta
  • Thread Sizes (All)
    M52