Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | d2 | Material | H | Pestaña del dedo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4591 € - 1,5365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,2291 € - 1,2933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.72 in
18.3 mm
|
Natural
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2126 € - 0,2238 € | 41998 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,4476 € - 0,4709 € | 19997 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,9086 € - 0,9573 € | 7416 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,5184 € - 0,5455 € | 4299 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2486 € - 0,262 € | 10736 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicona
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,4653 € - 0,4896 € | 5345 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Natural
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10242377 | 0,164 € - 0,1726 € | 36897 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|
| 0,4687 € - 0,493 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicona
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,1297 € - 1,1894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 7,196 € - 7,5832 € | 2804 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicona
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1309 € - 0,1378 € | 26946 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,62 € - 0,6522 € | 7600 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,5998 € - 2,7369 € | 143 En stock |
1.406 in
35.7 mm
|
Natural
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0994 € - 0,1045 € | 10958 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Negro
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 65,5503 € - 68,9988 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
5 in
127.0 mm
|
Silicona
|
2 in
50.8 mm
|
Sin lengüeta
|
6
|
||
| 4,3222 € - 4,5498 € | 160 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Negro
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 15,3763 € - 16,1834 € | 33 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
Negro
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,8903 € - 1,9897 € | 211 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Negro
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar