Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | d2 | Material | H | Pestaña del dedo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,4081 € - 44,636 € | 20 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
Natural
|
4 in
101.6 mm
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sin lengüeta
|
6 - Abierto
|
||
| 10288603 | 0,207 € - 0,218 € | 15921 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|
| 9,8702 € - 10,3869 € | 1 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
6 - Abierto
|
||
| 0,1222 € - 0,1286 € | 41614 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,176 € - 0,1851 € | 907 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 5,1083 € - 5,3774 € | 500 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 5,1298 € - 5,399 € | 423 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
Azul
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,2766 € - 0,2906 € | 1785 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Amarillo
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicona
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,1542 € - 0,341 € | 9270 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Negro
|
0.413 in
10.5 mm
|
GTP
|
1.22 in
31.0 mm
|
Sin lengüeta
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 1,0913 € - 1,1484 € | 948 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Celeste
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicona
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 4,146 € - 4,3646 € | 464 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Verde
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 4,6014 € - 4,8435 € | 5742 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Azul
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 9,052 € - 9,5256 € | 600 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,2138 € - 0,2251 € | 2484 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
GTP
|
1.252 in
31.8 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,2612 € - 0,275 € | 2549 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Rojo
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicona
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,453 € - 0,4767 € | 1834 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Morado
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicona
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,1839 € - 1,2464 € | 997 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
Celeste
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,3504 € - 0,3689 € | 1018 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Naranja
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicona
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2326 € - 0,2449 € | 1363 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2421 € - 0,255 € | 25609 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Amarillo
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicona
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar